powered by CADENAS

Submitter

Social Share

Pin Details

Pinned October 18, 2020 via web
3D CAD MODELS- ISO 4017 (DIN 933) - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Produktklassen A und B
de: ISO 4017 (DIN 933) - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Produktklassen A und B
fr: ISO 4017 (DIN 933) - Vis à tête hexagonale entièrement filetées - Grades A et B
en: ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
nl: ISO 4017 (DIN 933) - Zeskant tapbouten, produktgroepen A en B
  • 197 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins