powered by CADENAS

Array

Pin Source

Also from unitplus.cz

Social Share

Pin Details

Pinned March 23, 2013 via bookmarklet
Rohrbiegemaschine XOTL 60 - UNIT PLUS s. r. o.
Charakteristik

Standfeste Rohrbiegemaschine für professionelle Industriefertigung
Ermöglicht genaue und qualitätsgerechte Rohrkaltbiegen
Bestimmt für das Biegen von sowohl dick- wie auch dünnwandigen Rohren bis Ø 60 mm
Ausgerüstet mit einer Steuereinheit zum digitalen Ablesen und zum Anwählen des Biegewinkels und zur Messung der Abstände zwischen einzelnen Biegungen
Die Biegemaschine kann sowohl in manueller, wie auch automatischer Betriebsart arbeiten
Bei Benutzung von atypischen Segmenten können auch Jäckel-Profile, Flachovale, Profile, flache und vierkantige Stangen gebogen werden
  • 2,442 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins