powered by CADENAS

Submitter

Social Share

Pin Details

Pinned October 19, 2018 via web
3D CAD MODELS- krt_krtg_5-8x3-8, ISO 10 B-1 - Kettenräder KRT und KRTG mit einseitiger Nabe für Taper-Spannbuchsen, ISO 10 B-1, Teilung 5/8 x 3/8“
de: krt_krtg_5-8x3-8, ISO 10 B-1 - Kettenräder KRT und KRTG mit einseitiger Nabe für Taper-Spannbuchsen, ISO 10 B-1, Teilung 5/8 x 3/8“
en: krt_krtg_5-8x3-8, ISO 10 B-1 - Sprockets KRT / KRTG with One-Sided Hub, for Taper Bushes, ISO 10 B-1, Pitch 5/8 x 3/8“
  • 638 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins