powered by CADENAS

Social Share

Pin Details

Pinned October 1, 2016 via web
3D CAD MODELS- Wuerth - DIN 912 (ISO 4762) - 10.9 - lumenized - Cylinder head screws cap screws
EN: Wuerth - DIN 912 (ISO 4762) - 10.9 - lumenized - Cylinder head screws cap screws
DE: Würth - DIN 912 (ISO 4762) - 10.9 - blank - Zylinderschrauben mit Innensechskant
IT: Wuerth - DIN 912 (ISO 4762) - 10.9 - grezzo - Viti a testa cilindrica con esagono incassato
FR: Wuerth - DIN 912 (ISO 4762) - 10.9 - brut - Vis à tête cylindrique avec empreinte cruciforme
ES: Wuerth - DIN 912 (ISO 4762) - 10.9 - Sin baño - Tornillos cilíndricos con hexágono interior
CS: Wuerth - DIN 912 (ISO 4762) - 10.9 - lumenized - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem
  • 417 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins