powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.2.3.4.3. Berichtverwaltung... - Erstellte Berichte später erneut aufrufen
Kennzeichnung von Verzeichnissen, Projekten und Tabellenzeilen[97]

Reports werden durch ein spezielles Icon gekennzeichnet:

  • Im Indexbaum

    Wenn die Maus über das Icon bewegt wird, erscheint eine Kurzinformation mit den vorhandenen Reports.

    Wenn die Maus über das Icon bewegt wird, erscheint eine Kurzinformation mit den vorhandenen Reports.

  • In der Tabelle (wenn sich der Report auf eine spezielle Zeile bezieht; dies ist nur bei Report für die Rohteilsuche der Fall.)

    Tabelle mit Report-Icon

    Tabelle mit Report-Icon

Mit Klick auf das Icon öffnet sich der betreffende Report. Sind mehrere vorhanden, öffnet sich ein Dialogfenster zur Auswahl des gewünschten Reports (siehe Abschnitt 3.1.2.3.4.3, „Berichtverwaltung... - Erstellte Berichte später erneut aufrufen“).

Erstellte Berichte später erneut aufrufen

Erstellte Berichte werden gespeichert und können jederzeit später wieder aufgerufen werden über:

  • Extras Menü -> der gewünschte Berichtstyp -> Reports aller Kataloge anzeigen...

  • Kontexmenü eines Verzeichnisses -> der gewünschte Berichtstyp -> Reports aller Kataloge anzeigen...

Es öffnet sich das Dialogfenster Erstellte Berichte.

Wurde ein Bericht auf Zeilenbasis erstellt, wird die Normbezeichnung (NB) angezeigt, ansonsten der Normtext (NT).

Wurde ein Bericht auf Zeilenbasis erstellt, wird die Normbezeichnung (NB) angezeigt, ansonsten der Normtext (NT).

Selektieren Sie den gewünschten Bericht.

Danach stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Schaltfläche Funktion
Anzeigen Der Bericht wird geöffnet.
Löschen Der Bericht wird gelöscht.
Berichtordner öffnen

Der Berichtordner wird geöffnet.

Die Liste der vorhandenen Reports wird unter $CADENAS_USER/reports.xml gespeichert.

Gehe zu Verzeichnis Das Verzeichnis, auf dessen Basis der Bericht erstellt wurde, wird im Index-Baum markiert.
Bericht importieren...

Kommunizieren Sie Abteilungs-übergreifend. Importieren Sie einfach Berichte anderer.

Es öffnet sich ein Explorer-Fenster. Wählen Sie den zu importierenden Bericht aus.

Siehe hierzu auch die Funktion Teil suchen... unter Abschnitt 3.1.2.3.1.11, „Schaltflächen“.

Schließen Das Dialogfenster wird geschlossen.


[97] Tabellenzeilen werden nur bei Reports für die Rohteilsuche gekennzeichnet.