powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.1.1. Funktionsumfang

„Unter einem Dach“ können Normteile (DIN, EN, ISO, ANSI, u.v.m.), Katalogteile (Firmennormen) und eigene Teile (Einzelteile und fertig arrangierte Baugruppen) ausgewählt und an das CAD-System übergeben werden.

Zum Abruf und zur Erstellung frei konfigurierbarer Baugruppen-Regelwerke wird innerhalb von PARTdataManager einfach in den Konfigurationsmodus geschaltet.

Im Folgenden finden Sie eine Kurzbeschreibung der wichtigsten Features des PARTdataManagers.

  • Vielzahl an Norm- und Katalogteilen (Firmennormen)

    PARTdataManager umfasst eine Vielzahl an Norm- (DIN, EN, ISO, ANSI, u.v.m) und Katalogteilen (Firmennormen), die Sie spielend einfach in Ihre CAD-System-Zeichnungen übernehmen können.

  • Einfaches und effektives Handling

    Aufgrund der klassischen Windows-Explorer-Struktur ist es selbst Neulingen ein Leichtes, sich im PARTdataManager zurechtzufinden. Umfangreiche Suchfunktionen (Schlagwortsuche, Geometrische Suche, u.a.) unterstützen Sie dabei, zum gewünschten 2D- oder 3D-Bauteil (bzw. -Baugruppe) zu gelangen.

  • 3D-Ansicht

    Jedes Objekt kann räumlich detailliert betrachtet werden, bevor es ins CAD-System übernommen und dort verbaut wird.

  • Voll parametrisierte Bauteile

    Die Norm- und Zukaufteile innerhalb von PARTdataManager sind voll parametrisiert und beanspruchen nur wenig Speicherplatz.

  • ERP/PDM-Integration jederzeit möglich

    PARTsolutions/PARTdataManager Basisfunktionalität kann jederzeit mit einer ERP/PDM-Integration erweitert werden.[18]

  • Direkter Export ans CAD oder Export verschiedenster Dateiformate

    Teile können entweder über PARTsolutions-Schnittstellen ans CAD-System übergeben oder in verschiedensten Dateiformaten zunächst auf Festplatte gespeichert und anschließend ins CAD importiert werden. Dort lassen sie sich wie native CAD-Objekte „weiterverarbeiten“.

  • Frei konfigurierbare Baugruppen abrufen

    Die Erstellung von Baugruppen ist mit viel Zeitaufwand verbunden. Rufen Sie die vorkonfigurierten Baugruppen einfach im PARTdataManager ab.

  • Baugruppenexport mit allen Skizzen, Einzelteilen

    Die Baugruppe wird mit allen Einzelteilen generiert und an das CAD-System übergeben. So bleiben alle Skizzen und Einzelteile als solche vorhanden und können im CAD-System individuell bearbeitet werden.

  • Frei konfigurierte Baugruppen als Schablonen speichern

    Wenn Sie einen Baugruppen-Grundaufbau öfters verwenden, können Sie ihn als Schablone speichern und so für den wiederholten Gebrauch bereithalten.

  • Baugruppen mit Regelwerk und Plausibilitäten anlegen

    Im integrierten Feature Konfigurator[19] können Sie Norm- und Zukaufteile mit Regelwerk[20] und Plausibilitäten zu komplexen Baugruppen zusammenstellen.

    Im PARTdataManager findet gleich eine erste Qualitätsprüfung statt, die unmögliche Verbindungen nicht zulässt.



[18] Allgemeine Informationen zu Intelligentem Teilemanagement finden Sie unter Kapitel 5, Strategisches Teilemanagement in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

Wie sich die PARTdataManager Oberfläche unter ERP/PDM-Integration darstellt, lesen Sie im eigenen Abschnitt PARTdataManager – ERP/PDM Erweiterungen.

[19] Detaillierte Informationen finden Sie unter Kapitel 9, Konfigurator (Baugruppen in PARTdataManager) in eCATALOGsolutions - Handbuch.

[20] Regelwerke werden mit dem Konfigurator (aus PARTdataManager heraus aufrufbar) erstellt.