Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
![]() |
In der Statusleiste werden folgende Informationen angezeigt:
Aktuell gewählter Benutzer und Rolle (im Bild oben "location - Location 2")
Standardmäßig ist dies "Admin". So können in den einzelnen Modulen administrative Aufgaben ausgeführt werden.
Unter PARTdataManager -> Extras -> Einstellungen steht die Registerseite Administrator zur Verfügung.
Es können Einstellungen für die Geometrischen Suchdialoge vorgenommen werden.
In PARTadmin können Kataloge deinstalliert werden.[67]
In PARTadmin durchgeführte Indexänderungen werden für alle Benutzer wirksam.[68]
Die Anzeige ist Lizenz-abhängig.
Wird "Dev" angezeigt, stehen im PARTdataManager entsprechende Kontextmenüs zur Katalogentwicklung zur Verfügung.
Ist der AppServer aktiv, wird im PARTdataManager rechts unten in der Statusleiste ein entsprechendes Icon angezeigt. Die Kurzinformation liefert bei Mouseover entsprechende Informationen.
Es gibt fünf Kategorien, die bei Mouseover angezeigt werden können (je nach Einstellung):
Wird das Icon angezeigt, sind Nachrichten vorhanden. Mit Klick auf das Icon öffnet sich das Dockingfenster Nachrichten.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.1.6.8.1. Dockingfenster "Details" | Zum Anfang | 3.1.6.8.3. Spezielle Kennzeichnungen von Katalogen und/oder Unterverzeichnissen |