Der Tabellarischer Vergleich zeigt Informationen zu ERP-Daten, Daten der Sachmerkmalstabelle, topologischen Informationen und Klassifikationsdaten.
Geometrische Ähnlichkeit (sofern zuvor eine Geometrische Suche (3D) durchgeführt wurde)
Topologie (angezeigt werden jeweils die für die Vergleichsteile relevanten Eigenschaften)
|
Klassifikations-Daten (angezeigt werden alle installierten Klassifikationen)
Die Kuchendiagramme spiegeln die prozentuale Ähnlichkeit der Werte wider.
Farbige Markierung der gesuchten topologischen Parameter
Um die jeweils wichtigen topologischen Merkmale gut im Blick zu haben, werden diese farblich markiert.
Explizit gesuchte topologische Merkmale werden farbig markiert.
Diejenigen topologischen Merkmale, welche sich in der 3D-Ansicht markieren lassen (beispielsweise Kreismuster, Innenzylinder, Außenzylinder), zeigen in der Auflistung unter Tabellarischer Vergleich ein Auswahlkästchen.
Wenn Sie ein Auswahlkästchen aktivieren, wird der entsprechende Parameter unter Tabellarischer Vergleich und im 3D-Vergleich farbig gekennzeichnet. Unterschiedliche Features bekommen unterschiedliche Farben (egal ob sie automatisch oder manuell markiert wurden).
Im Spaltenkopf finden Sie folgende Icons:
Bei Bauteilen, die über Geometrische Suche (3D) gefunden und in den Bauteilvergleich übernommen werden, wird dort im Dialogbereich Tabellarischer Vergleich die geometrische Ähnlichkeit ebenfalls übernommen und angezeigt.[69]
Aufruf: Rechtsklick irgendwo in der gewünschten Spalte.
Im Kontextmenü stehen folgende Befehle zur Verfügung:
Als Master
auswählen [vergleiche oben Icon ]
Die betreffende Spalte wird mit grüner Hintergrundfarbe dargestellt
Geo-Vergleich mit diesem Teil:
Ausgangssituation: Die angezeigten Prozentwerte der geometrischen Ähnlichkeit können durch zuvor ausgeführte Prozesse berechnet worden sein oder es waren noch keine geometrischen Ähnlichkeiten berechnet worden.
Unabhängig davon können Sie diese für jedes Teil im Bauteilvergleich neu berechnen.
Rufen Sie hierzu den Kontextmenübefehl Geo-Vergleich mit diesem Teil auf dem gewünschten Teil auf. Das Suchteil (100%) wird als solches gekennzeichnet.
Projektzeile
auswählen [vergleiche oben Icon ]
Wechselt in die Zeilenansicht (siehe folgende Abb.)
Mit Klick auf wechselt die Ansicht in den Ausgangszustand.
Für einen sinnvollen 3D-Vergleich ändern Sie hier die Ausprägung so, dass die Vergleichsteile in etwa dieselbe Dimension aufweisen.
Alle Topologiemarkierungen entfernen
(Topologiemarkierungen werden entsprechend der gesetzten Suchparameter gesetzt.)
-> Es werden die farbigen Markierungen in Tabellarischer Vergleich (siehe Abb. „Tabellarischer Vergleich - Kontextmenübefehle“) und die Label in der 3D-Ansicht entfernt.
Laden Sie eine beliebige native Datei (spezifische CAD-Datei oder Neutralformat) in den Vergleichen-Dialog.
Dieselbe
Funktion steht auch über die Schaltfläche 3D-Datei laden zur Verfügung. Eine Beschreibung finden Sie weiter
unten.
Spalte Beschreibung fixieren | Vorschau-Zeile fixieren
Um beim vertikalen und horizontalen Scrollen immer das Wichtige im Blick zu behalten, ist es evtl. sinnvoll, die Spalte "Beschreibung" [horizontales Scrollen] oder die Vorschau-Zeile [vertikales Scrollen] zu fixieren.
Rufen Sie unter Tabellarischer Vergleich das Kontextmenü auf und aktivieren Sie die gewünschte Option.
Klicken
Sie auf den Menüpunkt 3D-Datei laden
.
Browsen Sie zur gewünschten Datei.
Eine Vielzahl von Formaten kann geöffnet werden:[70]
|
Nach der Auswahl eines STEP-Formats öffnet sich das Dialogfenster Import-Optionen für Format STEP file input.
-> Das Dialogfenster Native CAD-Datei laden wird mit folgender Nachricht geöffnet:
"Die CAD Datei wurde zum Bauteilvergleich hinzugefügt. Selektieren Sie diese Datei als erstes oder zweites Teil, um sie in der 2D/3D Ansicht zu laden."
Bestätigen Sie mit
.Wenn es für eine Dateiendung Mehrdeutigkeiten gibt, erscheint ein zusätzliches Dialogfenster.
Mehrdeutigkeiten gibt es beispielsweise für
eine Dateiendung wie .prt
, welche von Creo
Elements ebenso verwendet wird wie von NX, außerdem für bestimmte
Versionen eines CAD-Systems.
Wählen Sie im Listenfeld das gewünschte System und die gewünschte Version.
Danach erscheint das Dialogfenster Auswahl der Einheit.
Wählen Sie im Listenfeld die korrekte Einheit aus: mm, cm, dm , m, INCH, FEET, INCH/10, INCH/100
Bestätigen Sie mit Klick auf .
-> Die Datei wird im Dialogbereich Tabellarischer Vergleich geladen.
Wenn Sie auf
Geometrie aus CAD laden klicken, wird das im CAD selektierte Einzelteil
oder die Baugruppe für die Suche in den Dialog geladen.
[69] Ob die Geometrische Ähnlichkeit angezeigt werden soll, ist konfigurierbar. Siehe Abschnitt 1.7.4.5.2.1, „Key "DisplayGeoDistances" - Tabellarischer Vergleich - Geometrische Ähnlichkeit anzeigen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
[70] die Anzeige ist abhängig von den installierten CAD-Systemen