![]() |
Die
Suchergebnisse einer Topologiesuche
erscheinen wie üblich auf der entsprechenden Registerseite. Der Reiter zeigt
das entsprechende Symbol .
Die folgenden
Abbildungen zeigen die Ergebnisse einer Kombinationssuche nach
"Sechskantschraube" (Volltextsuche
) und den topologischen Features Größe und Zylinder.
Bei einer Topologiesuche werden die gefundenen Werte farbig markiert in jeweils eigenen Tabellenspalten angezeigt.
Tabellenspalten zu gesuchten topologischen Eigenschaften werden automatisch angezeigt.
Features wie Zylinder, Kegel, etc., nach denen in der Topologiesuche gesucht wurde, werden im Tooltip der Suchergebnisse farbig markiert. Siehe Abb. oben.
Per Default ist die Anzeige der topologischen Informationen im Bauteilvergleich ausgeschaltet. Wenn aber Suchergebnisse einer Topologiesuche geöffnet werden, dann sind die topologischen Merkmale unter Tabellarischer Vergleich bereits gekennzeichnet, die entsprechenden Auswahlkästchen bereits selektiert und die entsprechende Information im 3D-Vergleich ebenfalls angezeigt.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.1.6.4.11.1. Topologiesuche: Das Wichtigste auf einen Blick | Zum Anfang | 3.1.6.4.11.3. Topologiesuche - Einstellungen im Detail |