Die in der Tabelle oder Liste gewählte Ausprägung wird sofort im 3D-Fenster angezeigt. Zur visuellen Bauteilprüfung steht Ihnen eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung: |
Benutzen Sie zur Steuerung der 3D-Vorschau die Schaltflächen der 3D-Vorschau-Werkzeugleiste. In dieser sind die wichtigsten Funktionen zusammengefasst.
Wenn Sie den Cursor über die Schaltflächen bewegen, wechselt die Darstellung einer berührten Schaltfläche von gedimmt auf vollfarbig.
Aktivierte Schaltflächen (hier im Bild z.B. Schattiert mit Kanten) werden etwas dunkler dargestellt.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Schaltflächen finden Sie unter ???.
Optional können Sie links unten anstelle des Koordiantenssystems einen Orientierungswürfel einblenden. Verwenden Sie ihn, um die 3D Ansicht einfach zu rotieren. Klicken Sie auf eine Kante, Ecke oder Fläche, um diese nach vorne zu holen. Wiederholtes Klicken einer Fläche rotiert das Teil um die Senkrechte zur Fläche.
Seitenflächen mit Pfeilen haben zusätzlich Bemaßungen (so wie die Icons in der Toolbar).
Damit der Orientierungswürfel angezeigt wird, wählen Sie bitte in PARTdataManager im Extras-Menü unter Einstellungen... -> 3D-Einstellungen -> Registerseite Elemente -> Typ des Koordinatensystem (klein) die Option Orientierungswürfel, ansonsten wird standardmäßig das Koordinatensystem angezeigt.
Mit den Mausfunktionen linke Taste, rechte Taste, rechte und linke Taste zusammen können folgende Operationen ausgeführt werden:
Mit einem Klick der rechten Maustaste im 3D-Fenster erreichen Sie das Kontextmenü.
Dort stehen einige Befehle der 3D-Werkzeugleiste noch einmal zur Verfügung, darüber hinaus noch weitere Befehle:
Schnittebene definieren... (siehe Abschnitt 3.1.7.6.7, „Schnittebene definieren...“)
Messen... (siehe Abschnitt 3.1.7.6.3, „Messen von 3D-Teilen“)
Messraster (siehe Abschnitt 3.1.7.6.4, „Messraster“)
Eine detaillierte Beschreibung zu allen Kontextmenü-Befehlen finden Sie unter Kontextmenüs 3D / 2D / Technische Angaben.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Schaltflächen der Werkzeugleiste finden Sie unter ???.
Das Koordinatensystem wird per Default links unten angezeigt. Sie können dies unter Extras -> Einstellungen... ändern (an/aus, Position).
Mit einer Rot-Cyan-Brille sehen Sie das Bauteil, die Baugruppe noch realistischer dreidimensional.
Die Default-Anzeige ist rechts oben. Sie können die Anzeige unter Extras -> Einstellungen... ändern (an/aus und Position).