powered by CADENAS

Manual

Manual

5.20.5.6.2. Beispiele

Beispiel 1:

Erfolgt kein Eintrag auf der Registerseite Normbezeichnung, wird der Name mit der Standard NB (Normbezeichnung) gebildet.

Die Eingabe NB=$NB. wäre entsprechend.

Beispiel 2: Es wird mit einer Bedingung gearbeitet.

Wenn keine ERP-Nummer vorhanden ist, dann wird der NB (Normbezeichnung) standardmäßig gebildet. Ansonsten wird die ERP-Nummer verwendet.

Mittels ERP_PDM_NUMBER ist Eindeutigkeit gewährleistet, die Normbezeichnung liefert einen "sprechenden" Anteil im Dateinamen.

Beispiel: Normbezeichnung in PARTadmin

Beispiel: Normbezeichnung in PARTadmin

Beispiel: Normbezeichnung in PARTlinkManager

Beispiel: Normbezeichnung in PARTlinkManager

IF ('$ERP_PDM_NUMBER.'.EQ.'')THEN
NB = '$NB.'
ELSE
NB = '$ERP_PDM_NUMBER._$NB'
ENDIF

Beispiel 3: An die Normbezeichnung wird noch die Projektversion angehängt.

Beispiel 4:

Gibt es verschiedene Festigkeiten, Oberflächen, etc. für geometrisch identische Teile, so kann dies in der Namensbildung berücksichtigt werden.

z.B.: Bildung des Datei-Namen aus NB und Material.

NB=(’$NB._$MAT_NAME.’)

Beispiel 5:

NB=’$NB.-$CURRENT_DATE.’

[Hinweis] Hinweis

Beachten Sie bei zusammengesetzten Namen die max. zulässigen Zeichen, damit eine Überschreitung vermieden wird.

Beispiel 6:

Bildung des Namens über die ERP_PDM_NUMBER.

NB = '$ERP_PDM_NUMBER.'

Beispiel 7:

Kombination von ERP_PDM_NUMBER und "SHORTNB"

NB=(’$ERP_PDM_NUMBER._$SHORTNB.’)

Beispiel 8:

IF ('$ERP_PDM_NUMBER.'.EQ.'')THEN

NB = '$NB.'

ELSE

NB = '$ERP_PDM_NUMBER._$NB'

ENDIF

Bedeutet: Falls keine ERP_PDM_NUMBER existiert, wird der Standard NB verwendet, ansonsten die ERP_PDM_NUMBER + NB.