powered by CADENAS

Manual

Manual

5.20.5.6.1. Syntax

Zur Definition der Normbezeichnung und damit des CAD-Dateinamens können Sie IF-Bedingungen, Fortran-Syntax, Konstanten und ERP-Variablen (Aufruf mit '$Variablenname.') zur Namensbildung verwenden:

Fortran-Syntax :

.EQ.

eq ual (gleich)

.GT.

g reater t hen (größer als)

.GE.

g reater e qual (größer gleich)

.LT.

l ower t hen (kleiner als)

.LE.

l ower e qual (kleiner gleich)

.AND.

(beide Bedingungen - rechts und links von .AND. - müssen erfüllt sein)

.OR.

(eine der beiden Bedingungen - rechts bzw. links von .OR. - muss erfüllt sein)

.NE.

n ot e qual (ungleich)

Konstante

Bedeutung

CURRENT_DATE

Aktuelles Datum

CADENAS_LANGUAGE

Aktuelle Sprache

PROJECT_VERSION

Projekt-Version

VALUERANGES

Werte aller Wertebereichsvariablen

VALUERANGESWITHNAME

Werte aller Wertebereichsvariablen mit Namen der Variablen

CHANGEABLEVALUES

Werte aller Wertebereichsvariablen, die vom Benutzer veränderbar, d.h. nicht gelockt sind (siehe common.cfg - LockDimRange=0/1)

CHANGEABLEVALUESWITHNAME

Veränderbare Wertebereiche mit Namen

CATALOG_NAME

Name des Katalogs

CATALOG_DESC

Sichtbarer Name des Katalogs (in der aktuellen Sprache)

SHORTNB

Kurze Normbezeichnung

CADSYSTEMNAME

Name des gemeldeten CAD-Systems (wenn mehrere gleichzeitig angemeldet sind, dann durch Komma getrennte Liste)

CALCED_ROW

Die Zeilennummer, die gerade berechnet wird

NB

Normbezeichnung

LINA

Stücklistenbezeichnung

NENN

Bei DIN 912 z.B. $d.x$L. (Nur bei Normteilen, nicht bei Katalogen)

Jedes beliebige ERP-Feld

Ansprechen wie alle Konstanten über $xy.