powered by CADENAS

Manual

Manual

5.12.4.2. Zeile editieren

Über diesen Dialog können Sie die Daten der ERPTABLE und einige Daten der LINKTABLE (Aktueller Status, Beantragter Status) editieren[81].

Um alle oder einzelne Felder eines Datensatzes zu ändern, klicken Sie im PARTlinkManager die Schaltfläche Editieren.

[Wichtig] Wichtig

Im PARTlinkManager muss die Spalte Editieren auf „ja“ gesetzt sein!

[Hinweis] Hinweis

Wenn mehrere Datensätze dieselbe ERP-Nummer aufweisen, sind diese Datensätze auch gemeinsam von Änderungen (Editieren) betroffen.

Ändern Sie den gewünschten Wert.

Kontrolle im PARTdataManager

Laden Sie das Teil erneut; erst dann wird die Änderung sichtbar.



[81] Wenn Sie die Geometriedaten editieren wollen, bzw. eine Variante erstellen wollen, benutzen Sie den Befehl Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen (Variante) (siehe Abschnitt 5.12.3, „Variante erstellen im PARTdataManager“) in der ERP-Symbolleiste von PARTdataManager oder den Kontextmenübefehl Variante bearbeiten / Variante erstellen im PARTlinkManager (siehe Abschnitt 5.21.7.3, „Variante bearbeiten“ / Abschnitt 5.21.7.4, „Variante erstellen“).

Zugriff auf alle Daten der LINKTABLE und ERPTABLE erhalten Sie bei erweiterter Funktionalität über PARTdataManager -> ERP-Symbolleiste -> Datensatz editieren/löschen (siehe ERP Symbolleiste).

Informationen zum Einschalten der Zusatzfunktionen finden Sie unter Abschnitt 5.16, „Zusätzliche ERP-Skripte laden - erpcustom.cfg -> Block [LOAD]“.