Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Für alle CAD-Systeme gibt es unter PARTadmin -> Category -> PARTsolutions -> CAD integration -> CAD-System die Registerseite AttributeMapping(3D/2D/native). In der Konfigurationsdatei heißt der entsprechende Block "AttributeMapping".
Hinweis | |
---|---|
Sie müssen auf dieser Registerseite in der Regel keine tiefgreifenden Änderungen vornehmen, es sei denn, Sie möchten weitere eigene Blöcke anlegen. Insbesondere deshalb ist die Logik des Aufbaus beschrieben. Ansonsten steuern Sie über den Wert des Schlüssels "Attr_CopyFrom_01" die Sprache der PARTsolutions Standardattribute (siehe hierzu im nächsten Abschnitt unter Attr_CopyFrom). |
PARTadmin -> Kategorie -> PARTsolutions -> Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP -> if<cadname>.cfg: Abb. beispielhaft für SolidWorks
Hier ist folgendes einstellbar:
Übergabe der PARTsolutions Standard-Attribute:
Sollen die PARTsolutions Standard-Attribute an das CAD-System übergeben werden?
Wenn ja, in welcher Sprache, bzw. in welchen Sprachen. (Zu Sprachvarianten siehe unter Abschnitt 2.2.4.5.3, „Standard-Attribute in mehreren Sprachen ausgeben“.)
| ||||
[a] Beispielsweise, wenn durch Übergabe von System-Attributen (z.B. "Material") im CAD Fehler ausgelöst werden. |
Deklaration weiterer Registerseiten:
Es sind per Default bereits Registerseiten deklariert,[35] über welche benutzerdefinierte Attribute eingestellt werden können und bei manchen CAD-Systemen spezielle Attribute, die im CAD-System in speziellen Dialogen angezeigt werden.
Es können bei Bedarf auch noch weitere Registerseiten deklariert werden,
[35] In Abb. „PARTadmin -> Category -> PARTsolutions -> CAD integration: Fig. exemplified for Inventor“ sind dies beispielsweise die Registerseiten "CadDocumentAttributes" und "SummaryInformation". "SummaryInformation" wurde übersetzt mit "Erweiterte Attributzuweisung" unter Kategorie "Übersetzungen".