powered by CADENAS

Manual

Manual

5.1.7.2. ERPsolutions/db standard

Dieses Modul ermöglicht die Integration firmeneigener META Daten in die PARTsolutions Software.

Hiermit können Sie Attribute aus den META Daten, wie beispielsweise interne Artikelnummer, Preis, Werkstoff, Teilestatuts etc., mit den installierten Standardattributen der PARTsolutions Herstellerkataloge verknüpfen.

Das Modul beinhaltet folgende Funktionalitäten:

  • PARTlinkManager ― Administrationswerkzeug für alle ERP-relevanten Daten[65]

    • Ansicht und Änderung der Datensätze in der LinkDB (in der LinkDB liegen alle Informationen über die Verknüpfung bzgl. der Teilezugehörigkeit zu den ERP-Stammdaten)

    • Konfiguration der PARTsolutions ERP-Umgebung

    • Anpassen der visuellen Darstellung der Daten in der PARTsolutions Umgebung (z.B. verschiedene Farbgebung für einzelne Zeilen je nach Bedingung)

    • Neuanlage von DB-Feldern in der LinkDB

    • Datensatzexport und -import via CSV-Datei

  • PARTadmin ― Konfigurationswerkzeug für PARTsolutions und Administrationswerkzeug für Rollen und Benutzer[66]

    • Anlage von Rollen und Benutzern

    • Für Rollen und einzelne Benutzer können umfangreiche Ansichtsfilter (Vorzugsreihen, Ausblenden von bestimmten Teilen und Spalten, etc. ) eingestellt werden

    • Für Rollen und einzelne Benutzer können Rechte (Exportbeschränkung, neue Zeilen anlegen, Teilenummeranforderung, etc.) vergeben werden

    • Systemeinstellungen für PARTsolutions können vorgenommen werden

  • PARTsolutions Plug-Ins ― Erweiterungen für PARTsolutions, um die ERP-Funktionalitäten in allen Programmteilen zu integrieren.[67]

    • Zusätzliche Funktionsleiste im PARTdataManager

    • Zusätzliche Spalten mit ERP-Informationen in den Sachmerkmalstabellen

    • Neue Prozesse möglich; z.B. für die Beantragung von ERP-Nummern

  • Database Skripte ― Vordefinierte Skripte zur Erstellung der LinkDB, die mit PARTsolutions genutzt werden kann.[68]

    • Derzeit verfügbar für Oracle, MS SQL, DB/2 und SAP DB

Einschränkungen:

  • Betrieb nur an einem Standort möglich

  • Maximal 10 Spalten mit ERP-Stammdaten können in PARTsolutions dargestellt werden

[Hinweis] Hinweis
  • Wir empfehlen zu diesem Softwaremodul dringend eCATALOGsolutions Customizer zu erwerben.

  • Für die Installation und die Anbindung an die ERP-Landschaft(en) wird ein individuell abgesprochenes Consultingpaket empfohlen.

  • Der Kunde hat ausreichend Datenbanklizenzen (mit SQL Basis Kompatibilität z.B. Oracle, SAP DB, DB/2, etc.) zur Verfügung zu stellen. Sollte der Kunde kein Datenbanksystem haben, wird die SAP-DB standardmäßig als Free DB unter GNU Lizenz mitgeliefert.

  • Der Kunde hat softwaretechnisch und lizenztechnisch für eine ODBC-Anbindung (WIN/UNIX) an das oben genannte Datenbanksystem zu sorgen. Bei der freien SAP DB werden die ODBC Treiber bereits unter der GNU Lizenz mitgeliefert.

  • Für den Datenfluss vom ERP-System in Richtung PARTsolutions-Datenbank gibt es mehrere Realisierungsmöglichkeiten (sogenannte Kopplungsarten, z.B. zyklische Replikation, Replikation per Trigger, …), die vom Umfeld und von den Wünschen des Kunden abhängen. Für eine „echte“ Onlinekopplung an das ERP-System (d.h. Generierung neuer Sachnummern direkt aus PARTsolutions heraus), ist zusätzlich zum ERP-Modul ein ERPsolutions/gateway (z.B. das ERPsolutions/gateway SAP MM oder ein individuell programmiertes Gateway) notwendig.

Das Modul ist unabhängig von der verwendeten CAD-Schnittstelle.



[65] Detaillierte Informationen hierzu finden Sie u.a. unter Section 5.7, “ Configure ERP environment ” in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Administration Manual und Section 5.8, “Data administration ” in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Administration Manual.

[66] Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Section 5.6, “ User-Role concept ” in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Administration Manual.

[67] Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Section 5.4, “PARTdataManager – ERP/PDM extensions” in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Administration Manual.

[68] Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Installations Skript.