![]() |
1.3.9. PARTapplicationServer
Installation/Konfiguration
1.3.9.4. Caching-Methoden
für Datenhaltung und Arbeiten
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Caching ist grundsätzlich empfohlen. Lassen Sie sich in Zweifelsfragen vom CADENAS-Consulting beraten. Ansonsten beachten Sie bitte die Default-Einstellungen.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick zu den verschiedenen Caching-Methoden.
SQUID | RFS (Remote Filesystem Caching) | ||
Der PARTapplicationServer cacht die Daten direkt von CADENAS_DATA. Angefragte Daten werden so vorgehalten und bei erneuter Anfrage verteilt. Siehe auch Abschnitt 1.3.9.8.3.7, „Indexdateien von $CADENAS_DATA auf PARTapplicationServer cachen“. |
Caching an einem entfernten Standort. Dieser cacht die Daten, die vom zentralen PARTapplicationServer angefragt wurden und verteilt diese bei erneuter Anfrage aus dem Cache. Siehe auch Abschnitt 1.3.9.8.2.4, „Caching clientseitig bzw. an Nebenstandorten“. |
Dieser hält alle Daten vor, die von ihm angefordert wurden und benötigt so keine erneute Anfrage an den PARTapplication Server oder das CADENAS_DATA. Siehe auch Abschnitt 1.3.9.8.2.4, „Caching clientseitig bzw. an Nebenstandorten“. |
|
Auf einem Server am entfernten Standort, auf dem SQUID läuft |
|||
Keine Direkt-Zugriffe auf das CADENAS_DATA nötig. Keine Replikation des CADENAS_DATA an entfernte Standorte nötig. Indexe müssen nicht gesperrt werden für die Kataloginstallation. Der Cache holt sich das Update, sobald auf dem CADENAS_DATA durchgeführt. |
Keine Replikation an die externen Standorte nötig. Performance auf Daten im Cache sehr gut, wenn Konstrukteure mit selben Daten arbeiten. |
Keine Direkt-Zugriffe auf das CADENAS_DATA nötig. Keine Replikation des CADENAS_DATA an entfernte Standorte nötig. |
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.3.9.3. Performance Multi-Site Installation | Zum Anfang | 1.3.9.5. Lizenzen für den PARTapplicationServer |