Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
5.20.5.6. Registerseite
Normbezeichnung, Normbezeichnung
(kurz), Stücklistenbezeichnung
5.20.5.6.2. Beispiele
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Erfolgt kein Eintrag auf der Registerseite Normbezeichnung, wird der Name mit der Standard NB (Normbezeichnung) gebildet.
Die Eingabe NB=$NB. wäre entsprechend.
Beispiel 2: Es wird mit einer Bedingung gearbeitet.
Wenn keine ERP-Nummer vorhanden ist, dann wird der NB (Normbezeichnung) standardmäßig gebildet. Ansonsten wird die ERP-Nummer verwendet.
Mittels ERP_PDM_NUMBER ist Eindeutigkeit gewährleistet, die Normbezeichnung liefert einen "sprechenden" Anteil im Dateinamen.
IF ('$ERP_PDM_NUMBER.'.EQ.'')THEN NB = '$NB.' ELSE NB = '$ERP_PDM_NUMBER._$NB' ENDIF
Beispiel 3: An die Normbezeichnung wird noch die Projektversion angehängt.
Gibt es verschiedene Festigkeiten, Oberflächen, etc. für geometrisch identische Teile, so kann dies in der Namensbildung berücksichtigt werden.
z.B.: Bildung des Datei-Namen aus NB und Material.
Hinweis | |
---|---|
Beachten Sie bei zusammengesetzten Namen die max. zulässigen Zeichen, damit eine Überschreitung vermieden wird. |
Bildung des Namens über die ERP_PDM_NUMBER.
Kombination von ERP_PDM_NUMBER und "SHORTNB"
NB=(’$ERP_PDM_NUMBER._$SHORTNB.’)
IF ('$ERP_PDM_NUMBER.'.EQ.'')THEN
Bedeutet: Falls keine ERP_PDM_NUMBER existiert, wird der Standard NB verwendet, ansonsten die ERP_PDM_NUMBER + NB.
Zurück | Nach oben | Weiter |
5.20.5.6.1. Syntax | Zum Anfang | 5.20.5.6.3. NB projektbezogen ändern |