Ehe ein Bauteil im PARTdataManager angezeigt, ausgewählt und ins CAD exportiert werden kann, wird bei der Katalogerstellung in PARTproject die Katalogstruktur individuell angelegt (z. B. unter Berücksichtigung vorhandener Strukturen im Lieferprogramm).
In PARTproject werden Projektdateien angelegt und die zum Bauteil gehörigen Daten wie 3D-Objekt, Tabelle, Vorschaubilder, Maßbilder, technische Ansichten und weitere Zusatzinformationen eingegliedert bzw. erstellt.
Pflege allgemeiner Informationen: PARTproject -> Registerseite Allgemein
Zuordnung von Bemaßungsbildern: PARTproject -> Registerseite 3D-Projekt
Übersetzungen: PARTproject -> Registerseite Übersetzung
Basissprache bei der Katalogerstellung ist Englisch.
Nach Fertigstellung des Katalogs können alle verwendeten Begriffe in beliebig viele Sprachen übersetzt werden.
Vorschaubilder können manuell angelegt oder automatisch generiert und angelegt werden.
Neben der Geometrie als solcher können Zusatzinformationen eingebunden werden. Diese liegen meist im *.html-, *.txt- oder *.pdf-Format vor, da diese Formate eine plattformübergreifende Funktionalität innerhalb externer Programme (z.B. Browser oder Acrobat Reader) gewährleisten.
Aus PARTproject heraus wird das Modul PARTdesigner gestartet.
Die Geometriemodelle werden featurebasiert modelliert. Über Sketche, Extrusionen, Rotationen und geometrische Operationen werden Komponenten vollparametrisch angelegt.
Tabellen (*.tab-, *tac-Dateien)
Die Geometrie wird mit der Sachmerkmalstabelle verknüpft.
... kann neben reinen Variablenwerten auch Definitionen von Wertebereichen und auch umfangreiche Merkmalalgorithmen (z.B. IF-, THEN-, ELSE-Bedingungen) enthalten.
... kann u.U. wesentlich mehr Variablen enthalten, als der Anwender letztlich sieht. So können z.B. Spalten von Hilfsvariablen ausgeblendet werden, obwohl diese Maße geometrisch „verbaut“ sind.
Nach der Aufnahme in den Verzeichnisindex (PARTadmin) stehen die erstellten Bauteile in PARTdataManager (und PARTcommunity) für den Export ins CAD-System zur Verfügung.
Details zur Bauteilanzeige im PARTdataManager und den vielfältigen angereicherten Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.1.5, „Benutzeroberfläche“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender.