Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
![]() |
Die Sachmerkmalstabelle im PARTdataManager kann feste Werte zeigen oder auch die Möglichkeit zur Auswahl von Werten innerhalb eines Bereichs anbieten.
Wertebereichsfelder sind mit einem Icon
gekennzeichnet . Das Icon wird nur in der aktiven Zeile angezeigt.
Mit Klick auf das Icon öffnet sich der entsprechende Auswahldialog.
Es gibt drei Typen von Wertebereichen:
Typ Wertebereichsvariable: Wertebereich mit Anzeige von numerischen oder textuellen Werten
Beim Typ Wertebereichsvariable gibt es verschiedene Untertypen:
"von - bis" ohne Begrenzung oder mit begrenztem Min.- oder Max.-Wert (numerisch)
"von - bis" mit eingeschlossenem Anfangs- und Endwert (numerisch)
"von - bis" ohne eingeschlossenen Anfangs- und Endwert (numerisch)
"von - bis" mit zusätzlicher Angabe eines Defautlwertes (numerisch)
"von - bis" mit zusätzliche Angabe einer Schrittweite (numerisch)
Typ Wertebereichsvariable mit Benennung: Wertebereich mit Anzeige von textuellen Werten (mit numerischen Werten im Hintergrund)
Typ Wertebereichsvariable mit Grafiken: Wertebereich mit Anzeige von textuellen Werten (mit numerischen Werten im Hintergrund) + Grafiken
Im Folgenden ist beschrieben, wie die verschiedenen Wertebereichstypen in PARTdesigner erstellt werden.
Zurück | Nach oben | Weiter |
6.8.5.2. Übersetzungsfunktionen | Zum Anfang | 6.8.6.1. Typ "Wertebereichsvariable" |