CADENAS auf dem 17. Fachkongress Digitale Fabrik, DE, Nürnberg
Bereits zum 17. Mal treffen sich am 20. und 21. September 2022 die Leiter der IT- und Digitalisierungstechnologien, Leiter Absicherungsmethoden und Produktionsplanung auf dem Fachkongress Digitale Fabrik in Nürnberg zum intensiven Austausch.
Im Fokus stehen dabei unterschiedliche Digitale Fabrik-Modelle. Viele praktische Anwendungen zum Thema Digitaler Zwilling am Beispiel von Anlage, Produkt, Fabrikgebäude sowie Datenstruktur werden vorgestellt sowie neuste Entwicklungen im Bereich Cloudengineering und Datenmodellierung (GAIA X).
In einem Vortrag wird Jürgen Heimbach, Geschäftsführer von CADENAS, über folgendes Thema referieren:
"Wie Herstellerkomponenten zu Digitalen Zwillingen werden"
- 4D Daten (= 3D Konstruktionsdaten + Verhalten)
- Welche wichtigen Inhalte gibt es in Abhängigkeit von der jeweiligen Komponente?
- Wie wirken sich digitale Zwillinge auf die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens aus?
Veranstaltungsort
Le Méridien Grand Hotel Nürnberg
Bahnhofstr. 1-3
90402 Nürnberg
All-in-one Canon Inkjet printers are suitable for home, business, school, and others to improve productivity. canon.com/ijsetup is a website to download Canon printer drivers, you can also visit website for same.The setup proce...
HP LaserJet printers power businesses around the globe with the printing speed, performance, and reliability you need. Set up your HP LaserJet to get started.Need additional help with setup? Visit 123.hp.com/laserjet