powered by CADENAS

Search PDF Catalogs

  •  
  •  

PDF Catalogs

  • Created July 20, 2016 by Genjiro Kawata, 0 comments, 1,157 views, 0 likes, Category: Heating Engineering
    Биомаса, дървени пелети, чипс, царевица, запалване чрез нагряване повърхността на компонентите Представяме Ви керамичните запалки за биомаса от серията PSx - най-новото в технологията за запалване на твърди горива. FKK Корпорация специализира в производството на керамични запалки с нагреваема повърхност и има дългогодишен опит в работа с клиенти, в разработването на поръчкови модели, за да паснат на производството на нови уреди. Ние сме доказал се доставчик на продукти за запалване с нагревателна повърхност за много индустриални сектори. Тези модерни ..
  • Created July 20, 2016 by Genjiro Kawata, 0 comments, 968 views, 1 like, Category: Heating Engineering
    Biomasa de pellets de madera, astilla, maíz, componentes de encendido por superficie caliente Presentación de la serie PSx® rango de encendedores cerámicos de biomasa, un avance en la tecnología de encendido de los combustibles sólidos. FKK Corporation se especializa en equipos de encendido de superficie caliente cerámicos cuenta con muchos años de experiencia al trabajar estrechamente con sus clientes para desarrollar soluciones a medida innovadoras para fabricantes. Somos proveedores de productos d..
  • Created July 20, 2016 by Genjiro Kawata, 0 comments, 1,219 views, 0 likes, Category: Heating Engineering
    Allumeurs céramique nouvelle génération pour la combustion des granulés pellet, paille, bois et autres biomasses FKK Corporation lance la nouvelle gamme PSx d'allumeurs en céramique nouvelle génération, qui va révolutionner l'allumage des combustibles solides biomasse. Après plus de 30 ans d'expérience au Japon avec les allumeurs encéramique et 17 ans de collaboration avec des fabricant japonais de systèmes pellet, FKK propose enfin au monde entier sa gamme complè..
  • Created July 20, 2016 by Genjiro Kawata, 0 comments, 857 views, 1 like, Category: Heating Engineering
    FKK는 PSx®시리즈 알루미나 세라믹 히터를 내놓은 지 더 좋은 평가를 받고 있으며, 현재는 미국과 유럽 및 아시아 각국에서 판매되고 있습니다. 석유 기름, 목재 펠릿 등의 연료를 쉽게 점화할 수 있습니다. 기존 금속의 카트리지 히터 제품과 비교하여 높은 온도(1.5배)때문에, 점화 시간은 불과 60초로 단축할 수 있습니다.또한 오랜 수명과 전력 절약으로 초등 관리와 비용 감소로 이어집니다. 시스템 석유 난로석유 팬 히터펠릿 난로펠릿 보일러펠릿 버너그외 바이오매스 버너연구용기기 세라믹 점화 히터의 장점 기존의 카트리지 히터와 비교하여 에너지 소비 전력 장수명(국내에서 15년의 실적 있음) 연료의 점화까지 60초 간단한 설계·환장 φ 18mm이상의 강관에 적합 100V/120V/220/240VAC가능 안전한 전기 절연성 산화와 부식에 강한 RoHS, REACH, CE규격에 대응 자세한 정보에는문의 주세요.
  • Created July 20, 2016 by Genjiro Kawata, 0 comments, 733 views, 0 likes, Category: Heating Engineering
    Elementy grzejne do rozpalania biomasy, pelletu drzewnego, zrębków, zbóż Przedstawiamy serię ceramicznych zapalarek do biomasy PSx® – innowacyjne rozwiązanie w zakresie rozpalania paliw stałych. FKK Corporation specjalizuje się w produkcji zapalarek (grzałek) ceramicznych. Nasza wieloletnia ścisła współpraca z klientami owocuje bogatym doświadczeniem i zdolnością do opracowywania najwyższej klasy rozwiązań dla producentów innowacyjnych urządzeń zapalających. Dostarczamy zapalarki na potrzeby wielu sektorów p..
  • Created July 20, 2016 by Genjiro Kawata, 0 comments, 823 views, 1 like, Category: Heating Engineering
    Für die Zündung von Holz, Pellets und anderen Biomasse-Brennstoffen Fuji Kogyo Keramik Glühkerzen für Biomasse, ein Fortschritt in der Zündungstechnik für feste Brennstoffe. Fuji Kogyo Corporation ist auf keramischen Glühzünder spezializiert und hat viele Jahre Erfahrung in der engen Zusammenarbeit mit den Kunden maßgeschneiderte Lösungen für innovative Hersteller von Haushaltsgeräten entwickelt. Wir sind ein zuverlässiger Hersteller von heißen Oberfläche Zündung Produkte..
  • Created July 20, 2016 by Genjiro Kawata, 0 comments, 1,232 views, 0 likes, Category: Heating Engineering
    Elementi in ceramica per accensione rapida di biomassa: pellet, legno, paglia Per accensioni molto rapide o dove si rendano necessarie temperature di innesco più alte, FKK propone la resistenza in ceramica per l’accensione di stufe a pellet o biomasse. Introducendo la serie PSx® gamma di Candelette in ceramica per biomassa, si ottiene una miglioramento nella tecnologia della combustione per combustibili solidi. FKK Corporation è specializzata nella produzione di candelette ceramica e vanta molti anni di esperienza a stretto con..
  • Created July 20, 2016 by Genjiro Kawata, 0 comments, 1,294 views, 1 like, Category: Heating Engineering
    Igniting wood, pellets and other biomass fuels Introducing the FKK ceramic biomass igniter range, an advance in ignition technology for solid fuels. FKK Corporation specialises in ceramic hot surface igniters and has many years experience of working closely with customers to develop bespoke solutions for innovative appliance manufacturers. We are a trusted manufacturer of hot surface ignition products to many industry sectors. These advanced igniters are simply the best for lighting pellet and biomass burners. They use only a fraction of the energy re..
  • Created July 15, 2016 by Tec Tor Industria, 0 comments, 4,478 views, 1 like, Category: Roller Shutter
    Safety equipment that allows the shaft to rotate in one direction, preventing backtracking mechanisms when there is failure or shutdown of the system drive. The goal of the overrunning Clutches is to prevent the reversal of the direction of rotation of the equipment which has been installed avoid damaging the machine, operating losses, financial losses and preserving the health of operators.Applications: Suitable for equipment with high speed axis and low torques or low speeds and high torques. The main applications are: conveyor belts, packaging feeders..
  • Created June 29, 2016 by Pejo Marijić, 0 comments, 938 views, 0 likes, Category: Linear Technology
    Afmetingen Gegevens belasting/levensduur Bestelgegevens Technische specificaties Doorsnedetekeningen op ware grootte