powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

AMF - EINZEL- UND MEHRFACHSPANNSYSTEME (DE)

1,493 views

MEHRFACHSPANNSYSTEM NR. 6371 -
DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK


Die Vorteile auf einen Blick:

> Präzisions-Mehrfachspannvorrichtung
> Formschlüssige Verbindung der Spannbacken
> Einsatzstahl gehärtet 60 HRC
> Spannen pro Spannstelle mit nur einer Schraube
> Je nach Werkstückgröße bis zu 16 Spannstellen
> Backenbreite 50 bzw. 80 und 120 mm
> Einfache und präzise Einstellung der Spannbacken
> Modulbauweise: Ausrüstung für ein- oder mehrere durch die verzahnten Auflageflächen Werkstücke nach Wunsch
> Positionierschritt 1 mm
> Werkstückauflagen in Spannbacken integriert
> Skalierung am Grundmodul und Referenzmarke an
> Einsetzbar auf Maschinentischen, Vorrichtungs- und den Backen ermöglichen Positionierung ohne Schnellwechselsysteme Mess- und Prüfmittel

0 comments