powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

RK Rose+Krieger - RK Powerlift M (DE)

254 views

RK Powerlift M - Die kleine Ausführung des RK Powerlift

Elektrische Höhenverstellung

... jetzt mit 3.000 N Druckkraft und Schaltnetzteiltechnologie

 

RKPowerlift M Mono (Einzel- oder Parallelbetrieb)

Parallellauf - Bei der Standardausführung können auch zwei RKPowerlifte parallel (keine Synchronität) verfahren werden. Im Betrieb können sich unterschiedliche Hubstellungen ergeben. Mittels Anfahren der Endlagen wird wieder eine Nivellierung erreicht.

 

RKPowerlift M Synchro (Synchronbetrieb)

Synchronlauf - Zwei oder mehrere Säulen werden im Synchronlauf verfahren. Die Steuerung in Verbindung mit eingebauten Sensoren gewährleistet den Gleichlauf. Dies bewirkt eine dauernde Niveauanpassung aller Säulen in beiden Fahrrichtungen auch bei unterschiedlicher Belastung. Die Gleichlaufgenauigkeit (Gleichlauftoleranz) beträgt 0-2 mm.
Eine Memoryfunktion ist möglich.

0 comments