powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

RK Rose+Krieger - RK DuoLine (DE)

181 views

RK DuoLine

Die neue Referenzklasse

 

Highlights allgemein

- Hoher Wirkungsgrad
- Geringes Leerlaufmoment
- Max. Verfahrgeschwindigkeiten längenunabhängig nutzbar
- Vereinfachte Wartung durch zentrale Schmiermöglichkeit am Schlitten
- Profilnuten zur Befestigung der Achse sowohl seitlich als auch an der Unterseite
- Nutensteine in seitliche und untere Nuten nachträglich einlegbar

 

RK DuoLine S Protect (Spindelantrieb)

- Schutzart IP40 mittels Stahl-Abdeckband und Dichtungen
- Positioniergenauigkeit ±0,05 mm bei Einsatz eines integrierten Wegmess-Systems
- Mehrfach mitlaufende Spindelunterstützung
- Steigungsgenauigkeit T5 bei Kugelgewinde

 

RK DuoLine R Protect (Führungsachse)

- Ohne eigenen Antrieb
- Frei beweglicher Schlitten

 

RK DuoLine Z (Zahnriemenantrieb)

- Schutzart IP20
- Umlenkungen mit Hohlwellen ermöglichen variable Motoranordnung
- Wiederholgenauigkeit ±0,05 mm

 

RK DuoLine Z Protect (Zahnriemenantrieb)

- Schutzart IP40 dank Stahl-Abdeckband und Dichtungen
- Umlenkungen mit Hohlwellen ermöglichen variable Motoranordnung
- Wiederholgenauigkeit ±0,05 mm

0 comments