Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Auswahlhilfe:
- Linearachsen
- Manuelle Verstelleinheiten
- Elektrozylinder
- Hubsäulen
Bis zu 3 t und 12 m bewegen wir für Sie genau, dynamisch und zuverlässig.
Move-Tec: Breiten-, Längen-, Höhenverstellung
- Manueller oder elektrischer Antrieb
- Gelegentliche bis täglich mehrfache Verstellung
- Geringe Einschaltdauer
- Niedrige Geschwindigkeit
- Mittlere bis hohe Stabilität
Place-Tec: Be- und Entladung, Palletieren, Pick & Place
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Kurze Zykluszeiten
- Hohe Taktraten
- 3-Schicht-Betrieb
- Hohe Zuverlässigkeit
Control-Tec: Nummerisch gesteuerte Verfahraufgaben
- Hohe Positioniergenauigkeit
- Gleichförmiger Bewegungsablauf
- Hohe Antriebssteifigkeit
- 3-Schicht-Betrieb
- IP 40 geschützt
Was ist Lineartechnik?
Ob führen, verstellen, positionieren oder gleichförmig verfahren, die Anforderungen an lineare Bewegungsabläufe sind so vielfältig wie die möglichen Lösungen.
Wir bieten Ihnen, beginnend bei einer gelegentlichen, manuellen Verstellung, über ein häufiges Verfahren bis hin zu hochdynamischen Positionierungen im Dauereinsatz, ein breites Spektrum an linearen Bewegungskomponenten.
Um Ihnen die Vorauswahl der geeigneten Baureihe schnell und einfach zu ermöglichen, haben wir ein System entwickelt, welches sich strikt an der Aufgabenstellung orientiert. Innerhalb der Baureihe können Sie an Hand Ihrer Leistungsanforderung die geeignete Größe und Ausführung festlegen.
Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne persönlich bei Ihrer Auswahl.