powered by CADENAS

Videos

#Kugelsperrbolzen in nur einer #Ausführung? – Nicht bei #KIPP!

Posted by HEINRICH KIPP WERK
Schnelles, einfaches #Fixieren und #Verbinden von #Bauteilen mit dem #KIPP #Kugelsperrbolzen #Kopfarretierung. Durch Drücken des Druckknopfes werden die beiden Kugeln entriegelt und die zu verbindenden Teile abgesteckt. Lässt man den #Druckknopf los, entsteht eine sichere Verriegelung zwischen den beiden Bauteilen. Durch die Arretierung am Kopf des Kugelsperrbolzens sind: #Verbindungen über große Distanzen möglich und flexible Einsatzbereiche sichergestellt, da die Länge des Bolzens nicht mit der #Bauteilbreite abgestimmt werden muss. Der #KIPP Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung kann mit #Aufnahmebuchsen K1416, Sicherungs-Spiralkabel K0367, #Halteseile mit Öse K0367 und mit #Schlüsselringen K0367 kombiniert werden. Weitere Infos zu den KIPP Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung: https://www.kippwerk.de/de/de/Produkte/Bedienteile-Normelemente/Federnde-Druckst%C3%BCcke-Arretierbolzen-Kugelsperrbolzen/Kugelsperrbolzen/K1415-Kugelsperrbolzen-Edelstahl-mit-Kopfarretierung.html
Posted August 18, 2020 - Filed in Technology - #kugelsperrbolzen  #Kopfarretierung 
click to rate

Embed  |  432 views

Comments

0 comments