powered by CADENAS

Videos

KIPP TUKAN setzt neue Maßstäbe - Drücken statt Ziehen

Posted by HEINRICH KIPP WERK
Aufgrund seines ansprechenden Designs ist der Klemmhebel TUKAN vor allem für sichtbare Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau geeignet. In der Handhabung bietet der TUKAN einige Neuerungen. Im Grundzustand ist der Hebel verriegelt; das Umsetzen erfolgt nicht durch eine Zug-, sondern eine Drückbewegung. Die Entriegelung erfolgt Richtung Anschraubfläche. Außerdem bieten die vielen glatten, sichtbaren Flächen Möglichkeiten zur individuellen Beschriftung der Produkte, beispielsweise mit einem Logo oder Hinweis. KIPP bietet den Klemmhebel TUKAN mit seinem ergonomischen Griffdesign und der bewährten Funktionalität in drei Größen an. Die Produkte sind wahlweise mit Außen- oder Innengewinde aus Stahl erhältlich. Der Klemmhebel bietet ein ausreichend hohes Drehmoment im „low cost“-Sektor. Zu den Produkten: http://www.kippwerk.de/de/de/Produkte/Bedienteile-Normelemente/Klemmhebel-Spannhebel-Exzenterhebel/K0252-Klemmhebel-TUKAN-Innengewinde.html
Posted December 7, 2015
click to rate

Embed  |  1,635 views