powered by CADENAS

Videos

KIPP TUKAN setzt neue Maßstäbe - Drücken statt Ziehen

Posted by HEINRICH KIPP WERK
Der KIPP Klemmhebel TUKAN ist vor allem für sichtbare Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau geeignet. In der Handhabung bietet der TUKAN einige Neuerungen. Im Grundzustand ist der Hebel verriegelt; das Umsetzen erfolgt nicht durch eine Zug-, sondern eine Drückbewegung. Die Entriegelung erfolgt Richtung Anschraubfläche. Außerdem bieten die vielen glatten, sichtbaren Flächen Möglichkeiten zur individuellen Beschriftung der Produkte, beispielsweise mit einem Logo oder Hinweis. KIPP bietet den Klemmhebel TUKAN mit seinem ergonomischen Griffdesign und der bewährten Funktionalität in drei Größen an. Die Produkte sind wahlweise mit Außen- oder Innengewinde aus Stahl erhältlich. Der Klemmhebel bietet ein ausreichend hohes Drehmoment im „low cost“-Sektor.
Posted December 7, 2015 - Filed in Business - #Anlagenbau  #Kipp  #Klemmhebel  #Komponenten für den Maschinenbau  #TUKAN 
click to rate

Embed  |  2,084 views