powered by CADENAS

Videos

AMF - INDUSTÉCNICA - Sistema Ponto Zero Modulo 6370ARH K20 - Parte 04

Posted by CADENAS Person
AMF - INDUSTÉCNICA Sistemas de fixações e Alinhamento de dispositivos, utilizando Sistema Ponto de Zero (ZERO-POINT-SYSTEMS). Este módulo 6370ARH é utilizado para fixação e alinhamento de dispositivos ou até mesmo as peças a serem usinadas em máquinas convencionais ou CNC podendo ser totalmente automatizados ou não, podendo ser utilizado em sistemas de troca de Pallet, para a redução do SET - UP'S em mais de 90%. Tempo de Fixação = 1 seg Precisão de Repetição menor que 0,005 mm Força de Retenção: Modelo K 5 = 1300 kgf Modelo K10 = 2300 kgf Modelo K20 = 5500 kgf Modelo K40 = 10500 kgf AMF - INDUSTÉCNICA Equipamentos Industriais Ltda Endereço: Rua: Olívia Guedes Penteado, Nº 759 - 04766-001 - São Paulo - S.P. - Brasil Fone: + 55 (11) 5548-4333 - Fax: + 55 (11) 5522-4400 e-mail: industecnica@industecnica.com.­br site: www.industecnica.com.br site da matriz: www.amf.de
Posted September 16, 2012
click to rate

Embed  |  991 views