AMF - INDUSTÉCNICA - Grampo Deslizante 7500 - Parte 01
AMF- INDUSTÉCNICA
Grampo de fixação mecânica com grande capacidade de utilizanção em diversas situações de uso.
Exemplos de utilisação em Injetoras, Prensas, Centros de Usinagem e etc...
Vantagens:
- Força de tensão até 16kN ou até 25 kN
- Resistente a desgaste dadas as duas articulações
- Forma de construção que afasta cavacos
- Aplicação em ranhuras T 14 -- 28 mm e paletes com furação M12 e M16
- 4 variantes de ponta de pressão
- Alturas de aperto variáveis 0 - 180 mm
AMF - INDUSTÉCNICA Equipamentos Industriais Ltda
Endereço: Rua: Olívia Guedes Penteado, Nº 759 - 04766-001 - São Paulo - S.P. - Brasil
Fone: + 55 (11) 5548-4333 - Fax: + 55 (11) 5522-4400
e-mail: industecnica@industecnica.com.br
site: www.industecnica.com.br
site da matriz: www.amf.de
Posted September 16, 2012
click to rate