AMF - INDUSTÉCNICA - Sistema Ponto Zero - Uso em Automação - Parte 03
AMF - INDUSTÉCNICA
Sistemas de fixações e Alinhamento de dispositivos, utilizando Sistema Ponto de Zero (ZERO-POINT-SYSTEMS).
É utilizado para fixação e alinhamento de dispositivos ou até mesmo as peças a serem usinadas em máquinas convencionais ou CNC podendo ser totalmente automatizados ou não, podendo ser utilizado em sistemas de troca de Pallet, para a redução do SET - UP'S em mais de 90%.
Tempo de Fixação = 1 seg
Precisão de Repetição menor que 0,005 mm
Força de Retenção:
Modelo K 5 = 1300 kgf
Modelo K10 = 2300 kgf
Modelo K20 = 5500 kgf
Modelo K40 = 10500 kgf
AMF - INDUSTÉCNICA Equipamentos Industriais Ltda
Endereço: Rua: Olívia Guedes Penteado, Nº 759 - 04766-001 - São Paulo - S.P. - Brasil
Fone: + 55 (11) 5548-4333 - Fax: + 55 (11) 5522-4400
e-mail: industecnica@industecnica.com.br
site: www.industecnica.com.br
site da matriz: www.amf.de
Posted September 16, 2012
click to rate