Pneumatik - Multikraftzylinder - Pneumatic Multiforce Cylinder
Tünkers Pneumatikkraftzylinder
Pneumatikzylinder, der in der Endlage auf eine mechanische Kraftübersetzung wirkt und so in einem Arbeitsbereich von ca. 5 mm um die 8-fache Zylinderkraft erzeugt. Einsatz z. B. zum Stanzen, Prägen, Umformen von Blechbauteilen.
Pneumatic Multiforce Cylinder
Pneumatic cylinder generating the 8-fold of the cylinder force within a working range of ca. 5 mm, by affecting a mechanical power transmission in the end position. Application, e.g. for punching, stamping, forming of sheet metal components.
Posted August 16, 2012
click to rate