pneumatischer Zigarettenautomat
Das kommt dabei raus, wenn Lehrlinge im Pneumatikunterricht zu viel langeweile haben.
Gesteuert wird diese Anlage durch zwei 5/2 Wegeventile, 2 Drosselrückschlagventile und 3 Druckregelventilen.
Die Arbeit wird von einem einfachwirkendem und vier 2-fach wirkenden Zylindern ausgeführt.
Beim letzten Arbeitsgang wird die Zigarettenschachtel durch den Zylinder 5A aus dem System entfernt.
Posted August 16, 2012
click to rate