powered by CADENAS

Videos

Pneumatik-Zylinder für den Einsatz unter Extrembedingungen: Tieftemperatur Zylinder

Posted by CADENAS Person
Hier werden AIRTEC -- Aluminiumprofilrohrzylinder der Baureihe XL gezeigt, welche mit einer speziellen Ausführung versehen sind und sich so für den Einsatz unter Extrembedingungen mit hoher Verschmutzung oder im Tieftemperaturbereich mit Eisbildung eignen. Die Zylinderausführung XLD ist mit einem speziellen Metallabstreifer ausgerüstet um den Einsatz und die Langlebigkeit des Zylinders auch bei Einsatz von Stäuben oder Schmutz zu gewährleistet. Der metallische Abstreifer sorgt dafür, dass auf der Kolbenstange anhaftender Staub, Schmutz, Teer, Leim- oder Klebstoff abgeschabt wird und das Dicht- und Führungssystem des Zylinder unberührt von den Fremdpartikeln bleibt. Damit ist erhöhter Verschleiß durch Fremdpartikel ausgeschlossen. Die Zylinderausführung XLCD hat neben dem Metallabstreifer noch eine gesonderte Tieftemperaturausstattung. Der Kolben und die Dichtungen erlauben einen Einsatz bei Temperaturen bis zu -40°C. Sich in Verbindung mit Feuchtigkeit bildendes Eis wird durch den Metallabstreifer sicher entfernt, so dass die Eiskristalle die Dichtelemente nicht beschädigen können. Für weitere Informationen: www.airtec.de
Posted August 16, 2012
click to rate

Embed  |  999 views