powered by CADENAS

Search

Community Search

3,628 results found

ace (en)

An ace is a playing card. In the standard French deck, an ace has a single suit symbol (a heart, diamond, spade, or club) located in the middle of the card, sometimes large and decorated, especially in the case of the ace of spades. This embellishment on the ace of spades started when King James VI ...

aceTips - Druckanpassung in Gasfedern mit ace “DE GAS”

aceTips by http://www.ace-ace.de Sie haben eine Gasfeder bestellt und der Fülldruck erweist sich bei der Montage als zu hoch? Hintergrund: Die der Auslegung ursprünglich zugrunde gelegten technischen Daten waren nicht korrekt, da sie entweder gänzlich unbekannt waren oder sich die Konstruktion...

3D CAD MODELS- ISO 7380-2 - Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf - Teil 2: Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bund

de: ISO 7380-2 - Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf - Teil 2: Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bundes: ISO 7380-2 - Tornillos con cabeza semiredonda aplanada - Parte 2: Tornillos con cabeza semiredonda aplanada con hexágono interior y collarfr: ISO 7380-2 - Button...

3D CAD MODELS- ISO 7380-1 - Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf : Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant

de: ISO 7380-1 - Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf : Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskantfr: ISO 7380-1 - Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate à six pans creuxen: ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screwsnl: ISO 7380-1 - Laagbolkopsc...

3D CAD MODELS- ISO 7380-2 - Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf - Teil 2: Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bund

de: ISO 7380-2 - Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf - Teil 2: Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bundes: ISO 7380-2 - Tornillos con cabeza semiredonda aplanada - Parte 2: Tornillos con cabeza semiredonda aplanada con hexágono interior y collarfr: ISO 7380-2 - Button...

3D CAD MODELS- NORI 160 ZXLF/ZXSF mit Handrad - Ventil mit Stopfbuchspackung

de: NORI 160 ZXLF/ZXSF mit Handrad - Ventil mit Stopfbuchspackunges: NORI 160 ZXLF/ZXSF con rueda manual - Válvulas de globo con empaquetadurapt: NORI 160 ZXLF/ZXSF mit Handrad - Absperrventile mit Stopfbuchspackungzh: NORI 160 ZXLF/ZXSF 带手轮 - 带压盖填料的截止阀tr: El çarklı NORI 1...

3D CAD MODELS- GN 617.1 - Rastbolzen mit Rastsperre, Form AK, mit Kontermutter, mit Kunststoff-Knopf

de: GN 617.1 - Rastbolzen mit Rastsperre, Form AK, mit Kontermutter, mit Kunststoff-Knopfen: GN 617.1 - Indexing plungers with rest position, type AK, with lock nut, with plastic-knob

3D CAD MODELS- SHWLZ, SH2WLZ - Profilschienenfrungen mit extra hoher Traglast, mit Kunststoffhalterung, breiter Frungswagen mit Bohrungen/austauschbar, geringe Vorspannung, Lge L wlbar

de: SHWLZ, SH2WLZ - Profilschienenführungen mit extra hoher Traglast, mit Kunststoffhalterung, breiter Führungswagen mit Bohrungen/austauschbar, geringe Vorspannung, Länge L wählbarzh: SHWLZ, SH2WLZ - 超重载型直线导轨 带树脂保持器滑块加宽通孔型/可互换·微预压型-L尺...

3D CAD MODELS- WAZU-M / MF-EX Metr. - Kabelverschraubung Messing Ex e mit mehreren Durchfrungen mit metrischem Anschlussgewinde

de: WAZU-M / MF-EX Metr. - Kabelverschraubung Messing Ex e mit mehreren Durchführungen mit metrischem Anschlussgewindeen: WAZU-M / MF-EX Metr. - Kabelverschraubung Messing Ex e mit mehreren Durchführungen mit metrischem Anschlussgewinde

3D CAD MODELS- LE-PATH - Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte. Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkper.

de: LE-PATH - Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte. Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper.en: LE-PATH - Pressed steel swivel castor with top plate fitting, wheel with thermoplastic polyurethane tread, with nylon wheel centre


Technical Product Search