de: krt_krtg_5-8x3-8, ISO 10 B-1 - Kettenräder KRT und KRTG mit einseitiger Nabe für Taper-Spannbuchsen, ISO 10 B-1, Teilung 5/8 x 3/8“ en: krt_krtg_5-8x3-8, ISO 10 B-1 - Sprockets KRT / KRTG with One-Sided Hub, for Taper Bushes, ISO 10 B-1, Pitch 5/8 x 3/8“