powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Hitheshvar RR

  • 0 likes
  • 167 views
  • 1 pin

created August 8, 2022 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
fr: ER JIS BT 30 - JIS B 6339 - Mandrins à pince ER
ru: ER JIS BT 30 - JIS B 6339 - Цанговые оправки ER
ja: ER JIS BT 30 - JIS B 6339 - ERコレットチャック
it: ER JIS BT 30 - JIS B 6339 - Portapinze ER
ko: ER JIS BT 30 - JIS B 6339 - ER 콜릿 척
sk: ER JIS BT 30 - JIS B 6339 - Klieštinové upínače ER
de: ER JIS BT 30 - JIS B 6339 - ER Spannzangenfutter
es: ER JIS BT 30 - JIS B 6339 - Portaherramientas ER
zh: ER JIS BT 30 - JIS B 6339 - ER 筒夹
en: ER JIS BT 30 - JIS B 6339 - ER collet chucks
cs: ER JIS BT 30 - JIS B 6339 - Kleštinový upínač od ER
nl: ER JIS BT 30 - JIS B 6339 - ER-spankoppen
pl: ER JIS BT 30 - JIS B 6339 - Uchwyty z tuleją zaciskową ER