powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Fabio Vitali

  • 0 likes
  • 180 views
  • 2 pins

created June 29, 2021 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Kurzhub - zylinder serie SSCY
es: Short stroke cylinder series SSCY
fr: vérins course brève Série SSCY
en: Short stroke cylinder series SSCY
it: Cilindri corsa breve serie SSCY

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: K1581 - Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 136 kg
es: K1581 - Extensión completa de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 136 kg
zh: K1581 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 136 kg
fr: K1581 - Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 136 kg
en: K1581 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load capacity up to 136 kg
cs: K1581 - Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 136 kg
sv: K1581 - Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 136 kg
it: K1581 - Guide telescopiche acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 136 kg
nl: K1581 - Telescooprails staal voor zijmontage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 136 kg
pl: K1581 - Prowadnice teleskopowe ze stali montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 136 kg