3D CAD MODELS- 2081.31. - Frungsbuchse mit Bund, Sintereisen carbonitriert mit Langzeitschmierung, ISO9448-6
de: 2081.31. - Führungsbuchse mit Bund, Sintereisen carbonitriert mit Langzeitschmierung, ISO 9448-6
es: 2081.31. - Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado con engrase permanente, ISO 9448-6
tr: 2081.31. - Şapkalı Burç, Sinter Ferrit, Karbonnitrit Kaplama, Uzun Dönem Yağlama, ISO 9448-6
zh: 2081.31. - 带凸缘的烧结导套,碳氮共渗具有长效润滑, ISO 9448-6
fr: 2081.31. - Bague de guidage épaulée, en metal fritté carbonitruré avec lubrification longue durée, ISO 9448-6
en: 2081.31. - Headed guide bush, sintered ferrite carbonitrided with long-term lubrication, ISO 9448-6
cs: 2081.31. - Vodící pouzdra s osazením, sinterovaná ocel, karbonnitridovaná s dlouhodobým mazáním, ISO 9448-6
it: 2081.31. - Bussola di guida con collare, ferro sinterizzato carbonitrurato con lubrificazione di lunga durata, ISO 9448-6
pl: 2081.31. - Tuleja prowadząca z kołnierzem, węgloazotowana, samosmarująca się (spieki), ISO 9448-6