3D CAD MODELS- ISO 4029-GE-STIFT-IS+RG-SCHNEIDE-A2 - Gewindestifte ISO 4029 (ex DIN 916) mit Innensechskant und Ringschneide, Material Edelstahl rostfrei A2
de: ISO 4029-GE-STIFT-IS+RG-SCHNEIDE-A2 - Gewindestifte ISO 4029 (ex DIN 916) mit Innensechskant und Ringschneide, Material Edelstahl rostfrei A2 en: ISO 4029-GE-STIFT-IS+RG-SCHNEIDE-A2 - Hexagon Socket Set Screws ISO 4029 (ex DIN 916) with Cup Point, Material stainless steel A2