powered by CADENAS

Social Share

Pin Details

Pinned October 15, 2021 via web
3D CAD MODELS- 22500 - Schneckenradsze rechtsggig Achsabstand 25 mm
de: 22500 - Schneckenradsätze rechtsgängig Achsabstand 25 mm
es: 22500 - Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho distancia entre ejes de 25 mm
zh: 22500 - 蜗杆,右旋,轴距 25 毫米
fr: 22500 - Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 25 mm
en: 22500 - Worm gears, right-hand centre distance 25 mm
cs: 22500 - Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 25 mm
sv: 22500 - Snäckhjulsats högergående axelavstånd 25 mm
it: 22500 - Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 25 mm
nl: 22500 - Wormwielsets rechtsgangig hartafstand 25 mm
pl: 22500 - Zestawy kół ślimakowych prawoskrętnych, rozstaw osi 25 mm
  • 255 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins