powered by CADENAS

Social Share

Pin Details

Pinned September 15, 2020 via web
3D CAD MODELS- SN1530 - Einspannzapfen (DIN EN ISO 10242-1)
de: SN1530 - Einspannzapfen (DIN EN ISO 10242-1)
fi: SN1530 - Kiinnitystapit (DIN EN ISO 10242-1)
es: SN1530 - Espiga fijación seguridad (DIN EN ISO 10242-1)
pt: SN1530 - Pino KO cónico (DIN EN ISO 10242-1)
fr: SN1530 - Nez (DIN EN ISO 10242-1)
en: SN1530 - Clamping pin (DIN EN ISO 10242-1)
ru: SN1530 - Зажимная цапфа (DIN EN ISO 10242-1)
it: SN1530 - Codoli (DIN EN ISO 10242-1)
nl: SN1530 - Spantap (DIN EN ISO 10242-1)
hu: SN1530 - Befogó csap (DIN EN ISO 10242-1)
da: SN1530 - Opspændingstap (DIN EN ISO 10242-1)
  • 347 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins