powered by CADENAS

Social Share

Pin Details

Pinned August 22, 2019 via web
3D CAD MODELS- Kettenrad - 5 x 2,5 mm aus Stahl, f Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
de: Kettenrad - 5 x 2,5 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
en: Sprocket 5 x 2.5 mm - Sprocket 5 x 2.5 mm, for roller chain according to DIN 8187 ISO / R 606
  • 99 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins