powered by CADENAS

Array

Pin Source

Also from shop.strato.de

Social Share

Pin Details

Pinned March 23, 2013 via bookmarklet
ROBIVOR M Rohrbiegevorrichtung - GB-Modellbau
ROBIVOR M Rohrbiegevorrichtung
Bestell-Nr.: R5733

Abhilfe schafft diese kleine und innovative Rohrbiegevorrichtung für den Modellbau. Hiermit lassen sich Rohre und Drähte exakt in den gewünschten Radius biegen und weisen dabei einen gleichmäßigen Kurvenverlauf auf. Knickstellen im Radius gehören hiermit der Vergangenheit an.

Das Ergebnis entspricht den Vorstellungen und rundet Ihr Modell auch im Detail aufs Feinste ab. Die ROBIVOR-M ist komplett in Metallbauweise gefertigt und eignet sich in der Grundausstattung für Rohre und Drähte mit einem Durchmesser von 2,5 und 3 mm. Mit den optional erhältlichen Zubehörsets lassen sich auch Rohre anderer Durchmesser exakt bearbeiten.

Es wird empfohlen, die ROBIVOR-M für die Bearbeitung von Rohren und Drähten in einen Schraubstock einzuspannen. Eine entsprechende Halterung ist in der Vorrichtung integriert.

Technische Eigenschaften:

• Biegewinkel: = 180° (Durch Nachsetzen auch größere Biegewinkel möglich)
• Durch einen einstellbaren Anschlag ist eine hohe Wiederholgenauigkeit gewährleistet
• Minimal Radius für Rohre Ø 2 – 3mm = R 5 mm
• Minimal Radius für Rohre Ø 4 mm = R 10 mm
• Maximal Radius (alle Ø) = R 60 mm
• Abwinkeln von Drähten mit Minimalradius = 1,5 mm möglich

Lieferumfang:

• Alle zum Zusammenbau und Inbetriebnahme der Vorrichtung benötigte Teile
• Nutschiene (Gegenhalter) für Rohre im Ø 2,5 - 3 mm
• Biegerolle R 15 mm
• Biegerolle R 20 mm
  • 2,687 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins