powered by CADENAS

Array

Pin Source

Also from solidedge.partc...

Social Share

Pin Details

Pinned March 20, 2018 via web
3D CAD Models APP
DE: KSB - NORI 500 ZXLR/ZXSR mit Handrad - Absperrventil mit Stopfbuchspackung - DN20 PN250 9 0 9 0
EN: KSB - NORI 500 ZXLR/ZXSR with handwheel - Globe valve with gland packing - DN20 PN250 9 0 9 0
FR: KSB - NORI 500 ZXLR/ZXSR avec volant - Robinet d'arrêt à soupape avec garniture de presse-étoupe - DN20 PN250 9 0 9 0
IT: KSB - NORI 500 ZXLR/ZXSR con volantino - Valvola di intercettazione con tenuta a baderna - DN20 PN250 9 0 9 0
ES: KSB - NORI 500 ZXLR/ZXSR con rueda manual - Válvula de globo con empaquetadura - DN20 PN250 9 0 9 0
PT: KSB - NORI 500 ZXLR/ZXSR mit Handrad - Absperrventil mit Stopfbuchspackung - DN20 PN250 9 0 9 0
CS: KSB - NORI 500 ZXLR/ZXSR s ručním kolem - Uzavírací ventil s provazcovou ucpávkou - DN20 PN250 9 0 9 0
NL: KSB - NORI 500 ZXLR/ZXSR med håndhjul - Afspærringsventil med pakdåse - DN20 PN250 9 0 9 0
RU: KSB - NORI 500 ZXLR/ZXSR с маховиком - Запорный клапан с сальниковым уплотнением - DN20 PN250 9 0 9 0
ZH: KSB - NORI 500 ZXLR/ZXSR 带手轮 - 带压盖填料的截止阀 - DN20 PN250 9 0 9 0
PL: KSB - NORI 500 ZXLR/ZXSR z pokrętłem ręcznym - Zawór odcinający z uszczelnieniem dławnicowym - DN20 PN250 9 0 9 0
TR: KSB - El çarklı NORI 500 ZXLR/ZXSR - Salmastra kutulu kapatma valfi - DN20 PN250 9 0 9 0
  • 502 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins