powered by CADENAS

Social Share

Pin Details

Pinned November 17, 2022 via web
3D CAD MODELS- 2021.58. - Frungssle mit konischem Schaft, mit Kighalter, DIN9825/ISO9182-4/AFNOR
de: 2021.58. - Führungssäule mit konischem Schaft, mit Käfighalter, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR
es: 2021.58. - Columna de guía intercambiabile con alojamiento cónico, con retenedor de jaula, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR
tr: 2021.58. - Kalıp Kolonu konik, Kafes tutucu ile, DIN 9825/ISO 9182-4 AFNOR
zh: 2021.58. - 可拆卸锥形导柱且带滚珠保持架, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR
fr: 2021.58. - Colonne de guidage démontable à emmanchement conique, avec retenue de cage à billes, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR
en: 2021.58. - Demountable guide pillar, conical, with ball cage retainer, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR
cs: 2021.58. - Vodící sloupek s konusem a držákem kuličkové klece, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR
it: 2021.58. - Colonna di guida intercambiabile con codolo conico, con supporto per gabbia, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR
pl: 2021.58. - Słup prowadzący z trzonem stożkowym i zabezpieczeniem koszyka, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR
  • 318 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins