Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
4.6. Zusatzinformationen zu einzelnen
CAD-Formaten
4.6.1. DXF - Einheiten bei DWG/DXF
Dateien
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
DWG/DXF Dateien besitzen keine Einheit, wie z.B. mm oder inch.
Dateien, die Sie von PARTcommunity erhalten, sind jedoch so skaliert, dass ihre Einheit der Basiseinheit des bestellten Teiles entspricht.
D.h., eine Linie mit der Länge 10 in einer DWG/DXF Datei entspricht je nach gewähltem Bauteil entweder 10 mm oder eben 10 inch.
Die Einheit als solche ist auf PARTcommunity in der Katalogstruktur ersichtlich.
Zurück | Nach oben | Weiter |
4.6. Zusatzinformationen zu einzelnen CAD-Formaten | Zum Anfang | 4.6.2. Installation of Cadenas Smart Plant Symbols |