![]() |
3.1.7.2. Ausprägung
bestimmen in Ansicht "Vertikal"
3.1.7.2.2. Beispiel:
Schnelles Einschränken auf die gewünschten Werte
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Alle Tabellenwerte sind untereinander aufgelistet. Die Variablenwerte sind auf mittlere Tabellenwerte gesetzt.
Die Variablen
B,
LG und
LS haben
einen festen Wert .
Bei allen übrigen Variablen kann das Bauteil über Listenfeldauswahl spezifiziert werden.
Der Wert der Variablen D wird auf 2.000 geändert.
-> Die
Variable wird dadurch automatisch gepinnt. Es wird das Filtersymbol
angezeigt. (Tooltip: Gefiltert. Gefilterte Variablen schränken andere
Auswahlen ein.)
-> Alle
weiteren von diesem Wert abhängigen Werte zeigen das Häkchen-Symbol
(Tooltip: Auswahl abgeschlossen, es gibt nur noch einen
möglichen Wert).
Die Variable
L kann bzw. muss noch bestimmt werden. Diese zeigt das Symbol
. (Tooltip: Es stehen mehrere Werte zur Auswahl
bereit.)
Innerhalb der schwarzen Werte der Listenfeldauswahl kann die Variable L noch frei bestimmt werden. Die Auswahl eines blauen Wertes würde alle bisherigen Auswahlen (Einschränkungen) wieder aufheben.
Im letzten Schritt bestimmen Sie die Wertebereichsvariable DIN962OPT. Es gibt verschiedene Typen von Wertebereichsvariablen. Siehe hierzu unter Abschnitt 3.1.7.2.1, „Wertebereiche“.
Wertebereichsvariablen sind durch folgendes
Symbol gekennzeichnet. (Tooltip: Es stehen mehrere Werte zur Auswahl
bereit.)
Selektieren Sie die gewünschte Option.
Informationen zu DIN962 finden Sie unter Abschnitt 3.1.7.1.11.7, „DIN 962 Option“.
Es sind nun alle gewünschten Einstellungen gemacht. Das Bauteil kann exportiert werden.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.1.7.2.1. Wertebereiche | Zum Anfang | 3.1.7.3. Ausprägung bestimmen in der 3D-Ansicht |