![]() |
Die Explosionsansicht kann sowohl über die Werkzeugleiste, als auch über das Menü aufgerufen werden.
Der Befehl ist nur bei Baugruppen aktiv.
Die Explosionsansicht: ...zeigt die „auseinandergedriftete“ Darstellung einer Baugruppe. Stellen Sie im gleich lautenden Fenster die gewünschten Darstellungskriterien ein. |
Animiert: ...zeigt das Auseinanderdriften der Baugruppenkomponenten als Bewegungsablauf.
Rotieren: ...rotiert die Baugruppe während der Explosion.
Noch nicht explodierte transparent: Der besseren Unterscheidung wegen werden noch nicht auseinandergedriftete Komponenten transparent dargestellt.
Step 1 / ... Modellgröße: ... regelt die Geschwindigkeit der Explosion.
![]() |
Hinweis |
---|---|
Die Funktionen Rotieren, Noch nicht explodierte transparent und Step 1/... Modellgröße sind erst einstellbar, wenn die Option Animiert aktiviert ist. |
Bezugslinien: ...zeigt die Beziehungen zwischen den einzelnen Komponenten über Linien an.
Automatischer Zoom: ...rückt das Bauteil während der Explosion bei größtmöglicher Darstellung ins Zentrum des Fensters.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.1.20.1.5.1. Konfiguratormodus | Zum Anfang | 3.1.20.1.5.3. Assemblystruktur |