Im vorliegenden Beispiel werden wir initial eine Volltextsuche ausführen. Diese ist bei Programmstart standardmäßig geöffnet und aktiviert.
Wir führen die Volltextsuche mit folgenden Einstellungen durch:
Aktuelle Auswahl (ISO) [auf der Registerseite Kataloge "Norm" -> "ISO" selektieren]
Volltextsuche mit folgendem Begriff:
sechskantschraube D=10 L=50
Detaillierte Hinweise zur Syntax finden Sie
unter Abschnitt 3.1.6.4.2, „Volltextsuche“, bzw. direkt aus der
Anwendung mit Klick auf .
-> Die
Ansicht wechselt auf die Registerseite CloudNavigator.
Der Graph zeigt konkrete Einzelteile. Sie erkennen dies am
entsprechenden Symbol
. Wenn Sie die Maus über ein Ergebnis führen,
erscheint die Kurzinformation. Dort sehen Sie die exakte
Ausprägung
M10x50, was der Abfrage entspricht.
Im nächsten Schritt soll basierend auf einem Ergebnisteil eine GeoSuche durchgeführt werden.
Rufen Sie auf dem gewünschten Bauteil das Kontextmenü auf und klicken Sie auf Geosuche.
Ergebnis: Das Suchteil rückt ins Zentrum des Graphen und die Ergebnisteile der GeoSuche gruppieren sich um das Suchteil.
Die Ergebnisse der 1. Suche (hier Textsuche) und der 2. Suche (hier GeoSuche) können unmittelbar nebeneinander verglichen werden. Mit gehaltener Maustaste können Sie den Graphen als Ganzes oder einzelne Knoten verschieben. Auf jedem Knoten finden Sie den Kontextmenübefehl Zoom, womit Sie den gewünschten Knoten ins Zentrum rücken können.
Zwei Treffer sollen nun in den Bauteilvergleich geladen werden.
Bei der Cloud Navigator Suche erreichen Sie den Bauteilvergleich im Kontextmenü über Allgemeiner Kontext -> Bauteilvergleich.
Wählen Sie einmal Als 1. Bauteil
laden und einmal
Als 2. Bauteil
laden.
-> Der Dialogbereich Bauteilvergleich wird angedockt und die gewünschten Teile werden in diesen übergeben.
Detaillierte Hinweise zum Bauteilvergleich finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.10, „Bauteilvergleich“.